该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和壳体类型 : 无极性

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 6

  • 行数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 90

  • 工作电压 (VDC): 90

壳体特性

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 中心线(间距) : 4 mm [ .157 in ]

  • 外壳材料 : PBT GF

尺寸

  • 产品长度 : 19.35 mm [ .762 in ]

  • 产品宽度 : 28.4 mm [ 1.118 in ]

  • 连接器高度 : 6.35 mm [ .249 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 105

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

识别标记

  • 电路识别特性 : 带有

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : C22.2 编号 182.3-M1987, CSA, UL

  • 灼热丝额定值 : 标准件 - 非灼热丝

包装特性

  • 封装方法 : 零散零件

产品合规性