该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 线束类别 : 高速

  • 线束类型 : QSFP

  • 连接器类型(A 端) : QSFP 插头

  • 连接器类型(B 端) : QSFP 插头

  • 电缆种类 : Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - 圆形夹套式

  • 插销种类 : 滑销

结构特性

  • 位数 : 16

  • 线对数量 : 8

  • 信号位置数量 : 16

电气特征

  • 阻抗 (Ω): 100

信号特征

  • 数据速率 (Gb/s): 10

主体特性

  • 绝缘套管材料 : 柔性 PVC

  • 屏蔽材料 : 铝/聚酯胶带/镀锡铜编织层

  • 均衡 :

  • 电缆颜色 : 黑色

  • 电缆易燃性等级 : CL2

  • 应力消除类型 : 热缩管

接触件特性

  • 端子接触部电镀材料 :

机械附件

  • 接合对准 : 不带

壳体特性

  • 外壳材料 : 锌模具

尺寸

  • 线径 (AWG): 30

  • 线径 (mm²): .051

  • 电缆外径 : 6.48 mm [ .255 in ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 无卤素 :

其他

  • 电缆组件配置 : 双头

  • 电缆组件长度 : .5 m [ 1.64 ft ]

产品合规性