该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器类型(A 端) : N 系列插头

  • 连接器类型(B 端) : N 系列插头

  • 线束类型 : N 型射频 CA

电气特征

  • 阻抗 (Ω): 50

主体特性

  • 绝缘套管材料 : PUR

  • 电缆颜色 : 蓝色

  • 应力消除类型 : HST

尺寸

  • 线径 (AWG): 19

  • 电缆外径 : 10.2 mm [ .4 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 85 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

其他

  • 电缆组件长度 : 1 m [ 3.28 ft ]

产品合规性