该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • EVERCLEAR Mini-SAS, CONNECTOR ASSEMBLY, RECEPTACLE, RIGHT ANGLE, SURFACE MOUNT ENG_CD_2007570_C.pdf 英文版本  

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • SAS 连接器类型 : Mini-SAS

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 缆到板

  • 外壳 : 不带

结构特性

  • 位数 : 26

  • 行数 : 2

  • 端口数量 : 1

  • PCB 安装方向 : 直角

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

机械附件

  • PCB 安装固定类型 : 固定焊尾

  • PCB 安装固定 : 带有

壳体特性

  • 外壳材料 : LCP(液晶聚合物)

  • 中心线(间距) : .8 mm [ .031 in ]

尺寸

  • PCB 的外形高度 : 5.35 mm [ .211 in ]

使用环境

  • 高温壳体 :

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : Tube, 盒和管

产品合规性