该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接线端子连接器类型 : 公端

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 电线保护 : 带有

结构特性

  • 位数 : 12

  • 行数 : 2

  • 电线进入角度 : 90°

  • 堆叠配置 : 侧面可堆叠

  • 电线进入位置 :

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 300

主体特性

  • 产品方向 : 垂直

  • 主要产品颜色 : 绿色

  • 杠杆颜色 : 白色

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 16

  • 端子接触部长度 : 3.5 mm [ .138 in ]

端接特性

  • 线缆端接方法 : 推入式, 簧片端子

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.5 mm [ .138 in ]

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 外壳材料 : PA 66

  • 中心线(间距) : 5.08 mm [ .2 in ]

尺寸

  • 线径 (AWG): 30 – 12

  • 线径 (mm²): .05 – 3

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

包装特性

  • 封装数量 : 100

产品合规性