该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 光缆类型 : 光缆 (FOCAB) ODC

  • 光纤模式 : 多模

  • 连接器类型(A 端) : 光纤套件 (FOKIT) ODC 插头

  • 连接器类型(B 端) : LC 双重插头

  • 线束类型 : 光纤套件 (FOKIT) ODC 对 LC 双工

结构特性

  • 光纤数量 : 4

  • 电缆减震 : 紧缓冲层

主体特性

  • 连接器颜色(A 端) : 淡棕色

  • 连接器颜色(B 端) : 淡棕色

  • 电缆颜色 : 黑色

  • 防护罩类型(右) : 弯曲限制

  • 防护罩颜色(左) : 黑色

  • 防护罩颜色(右) : 淡棕色

尺寸

  • 电缆组件光纤直径 (µm): 50/125

  • 电缆外径 : 5.5 mm [ .216 in ]

其他

  • 电缆组件长度 (m): 10

产品合规性