该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 矩形电源连接器类型 : 公端

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 6

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 电源位置数量 : 6

  • 行数 : 2

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

主体特性

  • 连接器和键控代码 : A

接触件特性

  • 端子基材 : 黄铜

  • 端子底板材料 :

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子底板材料厚度 : 1.25 µm [ 49.21 µin ]

  • 对接公端宽度 : .5 mm [ .02 in ]

  • 端子布局 : 矩阵

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 2 µm [ 78.74 µin ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): 4

  • 壳体内的端子定位力 : 不带

  • 端子类型 : 插针

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 2 µm [ 78.73 µin ]

  • 接合柱长度 : 6.6 mm [ .26 in ]

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3 mm [ .118 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • 接合固定类型 : 锁闩, 锁闩

  • PCB 安装固定类型 : 扭结

  • PCB 安装固定 : 带有

  • PCB 安装对准 : 带有

  • 接合对准 : 带有

  • 接合固定 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • PCB 安装对准类型 : 定位柱

壳体特性

  • 中心线(间距) : 3.3 mm [ .129 in ]

  • 壳体颜色 : 土黄色

  • 外壳材料 : PA 66 GF

尺寸

  • 产品长度 : 12 mm [ .472 in ]

  • 产品宽度 : 11.6 mm [ .456 in ]

  • PCB 厚度(建议) : .06 mm [ 1.6 in ]

  • 连接器高度 : 14.25 mm [ .561 in ]

  • 行间距 : 5.2 mm [ .204 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : CSA

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 灼热丝额定值 : GWT 750°C(无火焰)

  • UL 等级 : 获得认可

包装特性

  • 封装数量 : 300

  • 封装方法 : Tray

产品合规性