该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 外壳

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 6

  • 行数 : 1

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

机械附件

  • 接合固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) : 5 mm [ .197 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

产品合规性