该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 4

  • 行数 : 1

  • 腔数 : 4

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 50

  • 工作电压 (VDC): 50

接触件特性

  • 端子布局 : 直插式

  • 端子类型 : 插座

机械附件

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 壳体颜色 : 红色

  • 中心线(间距) : 2 mm [ .079 in ]

  • 外壳材料 : 尼龙 66 GF

尺寸

  • 产品长度 : 9.54 mm [ .375 in ]

  • 产品宽度 : 6.75 mm [ .266 in ]

  • 连接器高度 : 7.9 mm [ .311 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

操作/应用

  • 无卤素 :

  • 电路应用 : Signal

识别标记

  • 电路识别特性 : 不带

包装特性

  • 封装方法 : 包装

  • 封装数量 : 400

产品合规性