该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 矩形电源连接器类型 : 公端

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 2

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 电源位置数量 : 2

  • 行数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 600

  • 工作电压 (VDC): 600

主体特性

  • 连接器和键控代码 : A

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子布局 : 直插式

  • 端子额定电流(最大值) (A): 20

  • 壳体内的端子定位力 : 带有

  • 端子类型 : 插针

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 预镀锡

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • 接合固定类型 : 锁闩, 锁闩

  • PCB 安装对准 : 带有

  • 接合固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • PCB 安装对准类型 : 钉子

壳体特性

  • 中心线(间距) : 6 mm [ .236 in ]

  • 壳体颜色 : 灰色

  • 外壳材料 : 尼龙

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : 1.58 mm [ .062 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

识别标记

  • 电路识别特性 : 带有

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : UL, VDE

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 灼热丝额定值 : GWT 850°C(火焰 ≤ 30 秒)

  • UL 等级 : 获得认可

  • 灼热丝材料额定值 : GWIT ≥ 775°C 的材料

包装特性

  • 封装方法 : Carton

产品合规性