该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到板

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

结构特性

  • 位数 : 12

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 垂直

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 工作电压 (VDC): 250

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子形状和构造 : 矩形

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .38 µm [ 15 µin ]

  • 对接公端厚度 : .5 mm [ .02 in ]

  • 对接公端宽度 : .7 mm [ .028 in ]

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 2 µm [ 78.73 µin ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插针

  • 端子额定电流(最大值) (A): 5

  • 端子接触部长度 : 3.6 mm [ .141 in ]

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.05 mm [ .12 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 方形端接柱体和尾部尺寸 : .5 mm [ .02 in ]

机械附件

  • PCB 安装固定类型 : 固定支脚

  • 面板安装特性 : 不带

  • 接合固定 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 带有

壳体特性

  • 外壳材料 : 聚酯 GF

  • 中心线(间距) : 2.5 mm [ .099 in ]

尺寸

  • 行间距 : 3.3 mm [ .129 in ]

  • PCB 厚度(建议) : 1.0 – 1.6 mm [ .039 – .062 in ]

  • 连接器宽度 : 11.3 mm [ .444 in ]

  • 连接器高度 : 12.45 mm [ .490 in ]

  • 连接器长度 : 17.6 mm [ .692 in ]

包装特性

  • 封装数量 : 26

  • 封装方法 : Tube

产品合规性