该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 编码器类型 : 端子编码器

  • 旋转编码器开关类型 : 推-推式 SPST

  • 无源元件选项 : 包括开关

结构特性

  • 调整方法 : 主轴

  • 脉冲数 : 20

  • 调整位置 :

  • 制动器数量 :

电气特征

  • 无源元件开关额定电流 (A): 3

主体特性

  • 转轴种类 : 扁平

  • 产品方向 : 水平

端接特性

  • 产品端接到 : 印刷电路板

尺寸

  • 无源元件尺寸 (mm): 13.75 x 11.7 x 6.3

产品合规性