该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

接触件特性

  • 端子类型 : 插针

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 65

  • 接合插针直径 : 6.28 mm [ .25 in ]

端接特性

  • 产品端接到 : 线缆

尺寸

  • 线径 (AWG): 8

  • 线径 (mm²): 6.7 – 10.5

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

包装特性

  • 封装方法 : 盒和托盘

产品合规性