该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 致动器种类 : 插针柱塞

  • 开关连接类型 : 印刷电路板

  • 开关种类 : 超小型

结构特性

  • 配置(极掷) : 单极 - 双掷

  • 操作位置 : 6.9 mm [ .272 in ]

电气特征

  • 触点额定电流 (A): 3

  • 工作电压 (VAC): 125

主体特性

  • 产品方向 : 垂直

  • 释放力 : 35 g [ 1.23 oz ]

  • 运动微分 : .12 mm [ .005 in ]

接触件特性

  • 端子基材 : 黄铜

  • 开关端子电镀材料 : 镍打底镀金

尺寸

  • 预行程 : .6 mm [ .024 in ]

操作/应用

  • 操作力 : 150 g [ 5.291 oz ]

其他

  • 超程 : .2 mm [ .008 in ]

产品合规性