该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 致动器种类 : 小型塑料轴

  • 旋转开关类型 : 旋转 DIP

  • 密封装置 :

  • 代码类型 : 十六进制

结构特性

  • 位数 : 16

  • 开关数量 : 10

电气特征

  • 触点额定电流 (A): .4

  • 工作电压 (VAC): 20

  • 工作电压 (VDC): 20

主体特性

  • 外壳材料 : 热塑塑料

  • 产品方向 : 垂直

接触件特性

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 镀金

  • 开关端子电镀材料 : 镀金

  • 端子基材 : 铜合金

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

壳体特性

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

产品合规性