该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到板

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

  • 混合板端连接器 :

结构特性

  • 位数 : 14

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 垂直

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

接触件特性

  • 对接公端厚度 : .64 mm [ .023 in ]

  • 对接公端宽度 : 1.8 mm [ .07 in ]

  • 端子接触部电镀材料 : 锡 (Sn)

  • 端子类型 : 公端

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 螺钉

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 带有

  • PCB 安装固定 : 带有

壳体特性

  • 中心线(间距) : 3.5 mm [ .137 in ]

包装特性

  • 封装方法 : Tray

其他

  • 接口编号 : 173852

产品合规性