该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

使用说明书

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 外壳

  • 连接器和壳体类型 : 公端子护套

  • 连接器系统 : 线到线

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 8

  • 行数 : 1

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 接合固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 面板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) : 3.81 mm [ .15 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

产品合规性