该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • PCI EXPRESS CARD EDGE CONNECTOR VERTICAL, DIP TYPE,(BOARD-LOCK FUNCTION) ENG_CD_1775801_D.pdf 英文版本  

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 连接器系统 : 板对板

结构特性

  • 位数 : 36

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 弹射器 : 不带

  • PCB 安装固定特性数量 : 2

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 50

主体特性

  • 产品重量 : 2.55 g [ .09 oz ]

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • PCB 保持特性电镀材料 :

  • PCB 保持特性材料 : 黄铜

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1.1

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子接触部电镀材料 :

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µm): 2.54

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 15

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.1 mm [ .122 in ]

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • PCB 安装固定类型 : 板锁

壳体特性

  • 外壳材料 : PA 46

  • 中心线(间距) : 1 mm [ .039 in ]

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : 2.39 mm [ .094 in ]

  • PCB 厚度(已接受) : 1.57 mm [ .062 in ]

  • 连接器高度 : 11 mm [ .433 in ]

  • 连接器宽度 : 8.8 mm [ .346 in ]

  • 连接器长度 : 25 mm [ .984 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • 总线类型 : PCI Express

  • PCI 世代 : 2 & 3

包装特性

  • 封装方法 : Tray, 盒和托盘

  • 封装数量 : 70

产品合规性