该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

此产品已不再提供或不再推荐使用。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到板

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

结构特性

  • 连接器端子负载状态 : 满载

  • 位数 : 13

  • 行数 : 1

  • PCB 安装方向 : 直角

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 100

  • 工作电压 (VDC): 100

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子接触部电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子形状和构造 : 正方形

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 2.54 µm [ 100 µin ]

  • 端子布局 : 直插式

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 2.54 µm [ 100 µin ]

  • 接合方柱尺寸 : .5 mm [ .02 in ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插针

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 2.6 mm [ .102 in ]

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

  • 每个柱体的端接数(最大值) : 3

  • 方形端接柱体和尾部尺寸 : .5 mm [ .02 in ]

机械附件

  • PCB 安装固定类型 : 焊钉

  • 接合固定 : 不带

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 带有

壳体特性

  • 外壳材料 : 热塑塑料 - PA9T

  • 中心线(间距) : 2 mm [ .079 in ]

尺寸

  • 连接器宽度 : 6 mm [ .236 in ]

  • 连接器高度 : 5.6 mm [ .22 in ]

  • 连接器长度 : 30 mm [ 1.181 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 900

  • 封装方法 : 胶带

产品合规性