该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 模块化插座和插头接口类型 : RJ45

  • 模块化插座和插头产品 : RJ 型插座和插头

  • 模块化连接器种类 : 插座

  • 接地选项 : PCB 和面板接地

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 端口配置 : 单端口

  • 端口矩阵配置 : 1 x 1

  • 连接器端子密度 : 标准

  • 位数 : 8

  • 装载位置数量 : 8

  • PCB 安装方向 : 直角

  • PCB 接地片数量 : 2

主体特性

  • 屏蔽材料 : 黄铜

  • 屏蔽电镀材料 :

  • 模块化插座插销方向 : 标准 - 下锁闩

  • 连接器外形 :

  • PCB 接地片位置 : 4.57 mm [ .18 in ]

接触件特性

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 镀金

  • 端子底板材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 1.27 µm [ 50 µin ]

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 端接柱体和尾部长度 : 2.79 mm [ .11 in ]

机械附件

  • 面板安装特性 : 不带

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 接合入口位置 :

  • 中心线(间距) : 1.02 mm [ .04 in ]

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : PA 46

尺寸

  • PCB 厚度(建议) (mm): 1.6

  • 连接器高度 : 13.2 mm [ .52 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

操作/应用

  • 指示器类型 : 非照明

  • 屏蔽 :

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 性能类别 : 5 类

包装特性

  • 封装数量 : 25

  • 封装方法 : Box, 盒和托盘

产品合规性