该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 位数 : 36

  • 与连接器代码兼容 : F

主体特性

  • 出线角度 : 180°

  • 主要产品颜色 : 橙色

  • 主要产品材料 : PBT GF

使用环境

  • 工作温度(最大值) (°C): 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120

  • 工作温度(最大值) (°F): 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248

  • 工作温度范围 : -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

包装特性

  • 封装方法 : Box

  • 封装数量 : 900

其他

  • 可维修 :

产品合规性