该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 带状电缆连接器接头类型 : 插针接头

结构特性

  • 位数 : 60

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 行数 : 2

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 绝缘电阻 (MΩ): 5000

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 连接器外形 :

  • 菊花链 : 不带

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 端子底板材料 :

  • 端子形状和构造 : 音叉

  • 端子接触部电镀材料 : 金, 钯镍打底镀金

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .76 µm [ 29.92 µin ]

  • 导线端子端接区域电镀材料 :

  • 导线端子端接区域电镀厚度 : 1.27 µm [ 50 µin ]

  • 端子类型 : 插座

  • 接合插针直径 : .64 mm [ .025 in ]

  • 接合方柱尺寸 : .64 mm [ .025 in ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

端接特性

  • 线缆端接方法 : 绝缘刺破 (IDC)

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • 面板安装特性 : 不带

  • PCB 安装对准 : 不带

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

  • 接合固定 : 不带

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 外壳材料 : 热塑性

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

尺寸

  • 线径 (mm²): .08 – .15

  • 线径 (AWG): 28 – 26

  • 兼容的绝缘直径范围 : .79 – .94 mm [ .031 – .037 in ]

  • 线径 (CMA): 158 – 296

  • 连接器宽度 : 7.49 mm [ .295 in ]

  • 连接器高度 : 15.16 mm [ .597 in ]

  • 行间距 : 2.54 mm [ .1 in ]

  • 连接器长度 : 80.77 mm [ 3.18 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 与已批准的标准产品兼容 : CSA LR7189, UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : CSA, UL

  • UL 等级 : 获得认可

包装特性

  • 封装方法 : Tube, 盒和管

  • 封装数量 : 50

产品合规性