该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 标准

结构特性

  • 线圈特性 : UL 线圈绝缘类 F

  • 端子排列方式 : 1 Form C (CO)

  • 端子极数 : 2

  • 绝缘特性 : 端子和线圈间 6000 V 初始浪涌耐电压

电气特征

  • 端子极限断开电流 (A): 30

  • 线圈功率额定值(交流) (VA): 1600

  • 线圈电阻 (Ω): 11500

  • 线圈电压额定值 (VAC): 240

  • 触点额定电流 (A): 30

  • 端子开关负载(最小值) : 1000mA @ 5V

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 277

  • 端子电压额定值 (VAC): 277

  • 绝缘初始电阻 (MΩ): 1000

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 2500

  • 端子极限连续电流 (A): 30

  • 端子极限短时电流 (A): 30

  • 端子极限关合电流 (A): 30

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1500

接触件特性

  • 端子材料 : AgCdO

端接特性

  • 继电器连接类型 : 端子

  • 端子配置 : 快速连接端子

机械附件

  • 产品安装类型 : 平板天线

  • 产品安装特性类型 : 带安装槽的法兰

尺寸

  • 产品高度 : 27.94 mm [ 1.1 in ]

  • 产品长度 : 50.29 mm [ 1.97 in ]

  • 产品宽度 : 27.43 mm [ 1.08 in ]

  • 端子和线圈间绝缘漏电 : 6.36 mm [ .25 in ]

  • 端子和线圈间绝缘间隙 : 3.18 mm [ .125 in ]

使用环境

  • 环境温度(最大值) : 70 °C [ -40 °F ]

操作/应用

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、交流

包装特性

  • 封装方法 : 托盘/盒

其他

  • 端子电流类 (A): 16

  • 宽度类(机械) (mm): 25 – 30

  • 高度类(机械) (mm): 20 – 35

  • 绝缘间隙类 (mm): 2.5 – 4

  • 绝缘漏电类 (mm): 5.5 – 8

  • 环境温度类 (°C): -40 – 70

  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类 (V): 1500 – 2500

  • 长度类(机械) (mm): 50 – 55

产品合规性