该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

  • 连接容量 :

接触件特性

  • 快速断开端子类型 : 公端

  • 端子方向 : 直式

  • 端子基材 : 黄铜

  • 端子电镀材料 :

  • 压接类型 : F 型压接

  • 压线筒类型 : Open

端接特性

  • 产品端接到 : 线缆

机械附件

  • 带导线绝缘 : 带有

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : 2.2 – 2.9 mm [ .086 – .114 in ]

  • 产品长度 : 19.8 mm [ .78 in ]

  • 端子材料厚度 (mm): .4

  • 线径 (AWG): 19 – 14

  • 线径 (mm²): .7 – 2.1

  • 线径 (CMA): 1381 – 4144

使用环境

  • 绝缘选项 : 非绝缘

  • 工作温度范围 : 110 °C [ 230 °F ]

包装特性

  • 封装数量 : 4000

  • 封装方法 : Reel

产品合规性