该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

结构特性

  • 端子排列方式 : 1 Form B,SPST-NC,1 N/C

电气特征

  • 端子电压额定值 (VDC): 28 – 1800

  • 触点额定电流 (A): 10

  • 线圈电压额定值 (VDC): 1800

  • 线圈电阻 (Ω): 70

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 1800

信号特征

  • 射频等级 :

端接特性

  • 线圈端接连接类型 : PCB Tails

  • 高电压连接(电源) : 转塔端子

  • 端子配置 : 螺栓端子

机械附件

  • 产品安装类型 : 平板天线

  • 产品安装特性类型 : 带安装孔的法兰

操作/应用

  • 电源开关 :

产品合规性