该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 端子配置 : 螺纹式端子, 螺纹式端子

  • 保护功能 : 平行,双终端总线(或总线终端)

  • 继电器连接类型 : 端子

  • 相位 :

电气特征

  • 输入电压 (VAC): 120

  • 驱动系统 : AC

信号特征

  • 频率调整 (Hz): 50 – 500

接触件特性

  • 端子排列方式 : 1 N.C & 1 N.O

  • 端子额定电流(最大值) (A): 5

  • 端子排列方式(其他输出) : 1 Form B,SPST-NC,1 N/C

机械附件

  • 产品安装类型 : 平板天线

  • 产品安装特性类型 : 带安装孔的法兰

尺寸

  • 产品高度 : 76.2 mm [ 3 in ]

  • 产品长度 : 117.34 mm [ 4.62 in ]

  • 产品宽度 : 123.69 mm [ 4.87 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -25 – 70

操作/应用

  • 运行模式 : 可调提取

产品合规性