该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 端子排列方式 : 2 Form C、DPDT、2 C/O

电气特征

  • 输入电压 (VDC): 26.5

  • 触点额定电流 (A): 2

  • 线圈电压额定值 (VDC): 26.5

  • 线圈电阻 (Ω): 975

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 720

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 28

主体特性

  • 外壳类型 : 密封式

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -65 – 125

操作/应用

  • 线圈励磁系统 : Polarized, Bistable, Latching

  • 抗冲击能力 : 100G's, 6ms

  • 驱动系统 : DC

  • 抗振性 : 30G's, 10 – 3000Hz

产品合规性