该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • RECEPTACLE ASSEMBLY, HORIZONTAL SURFACE MOUNT, TWO ROW DUALOBE, PLASTIC OR METAL ENG_CD_1589483_U2.pdf 英文版本  

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 线到线

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • PCB 安装方向 : 水平

  • 位数 : 9

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

端接特性

  • 线缆端接方法 : 预端接悬空引线

机械附件

  • 安装硬件 : 螺钉

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 外壳材料 :

  • 中心线(间距) : .64 mm [ .025 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]

产品合规性