该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 射频接口 : 纳米微型

  • 射频连接器种类 : 母端

  • 与射频电缆类型兼容 : RG 178

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • PCB 安装方向 : 水平

  • 位数 : 4

  • 同轴端子数 : 4

电气特征

  • 阻抗 (Ω): 50

主体特性

  • 电缆连接器方向 : 直角

  • 主体材料 :

  • 主体电镀材料 : 无电镀镍

接触件特性

  • 射频连接器中心端子电镀材料 :

  • 射频连接器中心端子底板材料 :

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

  • 线缆端接方法 : 焊接, 焊接

机械附件

  • 射频连接器耦合机制 : 螺丝

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 射频端子吸附方法 : 焊接

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

操作/应用

  • 工作频率 (GHz): 60 – 1

其他

  • 电介质材料 : PTFE

产品合规性