该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器密封件和插头类型 : 接口密封, 接口密封

主体特性

  • 主要产品材料 : 聚氨酯泡沫

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 90 °C [ 194 °F ]

  • 工作温度范围 : -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

包装特性

  • 封装方法 : 包装

  • 封装数量 : 1000

产品合规性