该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 模块化插座和插头接口类型 : 圆形 RJ45

  • 模块化插座和插头产品 : RJ 型插座和插头

  • 模块化连接器种类 : 母端

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板, 电线和电缆

结构特性

  • 状态指示灯类型 : 非照明

  • 端口配置 : 单端口

  • 连接器端子密度 : 标准

  • 位数 : 8

  • 装载位置数量 : 8

主体特性

  • 模块化插座插销方向 : 标准 - 下锁闩

  • 连接器外形 : 标准

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1.5

机械附件

  • 连接器安装类型 : 面板安装

壳体特性

  • 外壳材料 : ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)

使用环境

  • 工作温度范围 : -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • IP 等级 : IP67

  • 性能类别 : 5e 类

包装特性

  • 封装数量 : 1

  • 封装方法 : 包装

产品合规性