该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 连接器和壳体类型 : 公端子护套

  • 连接器系统 : 板对板, 线到线

  • 可密封 :

  • 混合型连接器 :

结构特性

  • 位数 : 1

  • 弹簧锁 : 不带

主体特性

  • 主体材料 : PBT GF

  • 连接器和键控代码 : Z

  • 出线角度 : 180°

  • 插针 : 不带

接触件特性

  • 射频连接器中心端子电镀材料 :

  • 端子接触部电镀材料 : 无镀层

  • 端子类型 : 插针

  • 中心接触件 : 不带

机械附件

  • 面板安装方式 : 前端安装

  • 接合固定 : 带有

壳体特性

  • 壳体颜色 : 蓝色

尺寸

  • 产品长度 : 26 mm [ 1.023 in ]

  • 产品宽度 : 10.9 mm [ .429 in ]

  • 连接器高度 : 10.3 mm [ .405 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) (°C): 65, 70, 75, 80, 85

  • 工作温度(最大值) (°F): 149, 158, 167, 176, 185

  • 电缆类型 : DACAR 462

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 电路应用 : Signal

其他

  • 电介质材料 :

  • 外部端子电镀材料 : 其他

产品合规性