该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 端子配置 : 端子

  • 封装外形尺寸 : TO-5

结构特性

  • 位数 : 4

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 连接器外形 :

  • 引线尺寸(已接受) : .41 mm [ .016 in ]

  • 绝缘子材料 : 含氟聚合物

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

  • 端子电镀 :

  • 接合插针直径 : 2.54 mm [ .1 in ]

  • 端子材料 : 铍铜合金

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • 绝缘子易燃性等级 : UL 94V-0

产品合规性