该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

电气特征

  • 端子电压额定值 (VAC): 120

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 6

  • 线圈电压额定值 (VDC): 125

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 120

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、直流

  • 驱动系统 : DC

接触件特性

  • 触点额定电流 (A): 10

  • 端子排列方式 : 4 Form C (4PDT)

  • 端子极数 : 4

端接特性

  • 端子配置 : 螺纹式端子, 螺纹式端子

  • 继电器连接类型 : 端子

机械附件

  • 产品安装类型 : 插座

  • 产品安装特性类型 : 安装孔

包装特性

  • 封装方法 : 盒和纸箱

产品合规性