该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

电气特征

  • 输入电压 (VDC): 28

  • 定时范围(关断时间) (seconds): 1.5 – 15

接触件特性

  • 控制类型 : 旋钮

  • 触点额定电流 (A): 1, 10

机械附件

  • 产品安装类型 : 平板天线

  • 产品安装特性类型 : 安装支架

操作/应用

  • 运行模式 : 关断延迟

产品合规性