该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 可密封 :

  • 插座种类 : 180°

接触件特性

  • 端子制造 : 冲压成形

  • 端子类型 : 母端

  • 对接公端厚度 : .8 mm [ .031 in ]

  • 接触面电镀 : 锡 (Sn)

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接

尺寸

  • PCB 孔直径 : 1.35 mm [ .053 in ]

使用环境

  • 绝缘选项 : 非绝缘

包装特性

  • 封装方法 : Reel

  • 封装数量 : 4000

产品合规性