该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 标准

结构特性

  • 端子排列方式 : 1 Form A (NO)

  • 端子极数 : 1

  • 绝缘特性 : 继电器基极 PTI250 的跟踪指数

电气特征

  • 端子极限断开电流 (A): 16

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 930

  • 线圈电阻 (Ω): 13000

  • 线圈电压额定值 (VDC): 110

  • 触点额定电流 (A): 16

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 400

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 270

  • 端子电压额定值 (VAC): 250

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 4000

  • 端子极限连续电流 (A): 16

  • 端子极限关合电流 (A): 25

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 2000

主体特性

  • 产品重量 : 32 g [ 1.13 oz ]

接触件特性

  • 端子材料 : AgCu3

尺寸

  • 产品高度 : 28.5 mm [ 1.122 in ]

  • 产品长度 : 35.5 mm [ 1.398 in ]

  • 产品宽度 : 16.5 mm [ .65 in ]

  • 端子和线圈间绝缘漏电 : 8 mm [ .315 in ]

  • 端子和线圈间绝缘间隙 : 8 mm [ .315 in ]

使用环境

  • 环境温度(最大值) : 70 °C [ 163 °F ]

操作/应用

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、直流

包装特性

  • 封装方法 : Tray

其他

  • 端子电流类 (A): 16

  • 宽度类(机械) (mm): 15 – 20

  • 线圈功率额定值类 (mW): 800 – 1000

  • 高度类(机械) (mm): 25 – 30

  • 绝缘间隙类 (mm): 5 – 8, 8

  • 绝缘漏电类 (mm): 5.5 – 8, 8

  • 环境温度类 (°C): -20 – 70

  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类 (V): 3500 – 4000, 4000 – 5000

  • 长度类(机械) (mm): 35 – 40

产品合规性