该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 工业面板插拔式

  • 继电器连接类型 : 端子

  • 端子配置 : 螺纹式端子, 螺纹式端子

电气特征

  • 端子极限断开电流 (A): 20

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、直流

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 750

  • 线圈电阻 (Ω): 192

  • 线圈特性 : LED, 电气指示灯

  • 线圈电压额定值 (VDC): 12

  • 端子开关负载(最小值) : 10mA @ 12V

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 400

  • 端子电压额定值 (VAC): 240

  • 端子和线圈间绝缘漏电 : 4 mm [ .157 in ]

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 2500

  • 相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 2500

  • 线圈功率额定值类 (mW): 600 – 800

  • 绝缘漏电类 (mm): 3 – 5.5

  • 端子极限连续电流 (A): 10

  • 端子极限短时电流 (A): 10

  • 端子极限关合电流 (A): 20

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1200

  • 驱动系统 : DC

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (V): 2500

  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类 (V): 1500 – 2500

主体特性

  • 产品重量 : 78 g [ 2.753 oz ]

接触件特性

  • 端子排列方式 : 3 Form C (CO)

  • 端子电流类 (A): 16

  • 端子额定电流(最大值) (A): 10

  • 端子材料 : AgNi90/10

  • 端子极数 : 3

机械附件

  • 产品安装类型 : DIN 轨道

尺寸

  • 产品高度 : 58 mm [ 2.28 in ]

  • 产品长度 : 73.5 mm [ 2.89 in ]

  • 产品宽度 : 27 mm [ 1.06 in ]

  • 宽度类(机械) (mm): 25 – 30

  • 端子和线圈间绝缘间隙 : 4 mm [ .157 in ]

  • 绝缘间隙类 (mm): 2.5 – 4

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 70

  • 环境温度(最大值) : 70 °C [ 158 °F ]

  • 环境温度类 (°C): 50 – 70

包装特性

  • 封装方法 : Carton

产品合规性