该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 强制导向

结构特性

  • 端子排列方式 : 3 Form A (NO) + 1 Form B (NC)

  • 端子极数 : 4

电气特征

  • 端子极限断开电流 (A): 8

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 800

  • 线圈电阻 (Ω): 1620

  • 线圈电压额定值 (VDC): 36

  • 触点额定电流 (A): 8

  • 端子开关负载(最小值) : 10mA @ 5V

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 400

  • 端子电压额定值 (VAC): 250

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 4000

  • 相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 2500

  • 端子极限连续电流 (A): 8

  • 端子极限短时电流 (A): 8

  • 端子极限关合电流 (A): 8

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1500

  • 线圈电流 (A): .022

主体特性

  • 产品重量 : 30 g [ 1.058 oz ]

接触件特性

  • 端子材料 : AgSnO2

端接特性

  • 继电器连接类型 : PCB Termination

  • 端子配置 : 焊针

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

尺寸

  • 产品高度 : 16.5 mm [ .649 in ]

  • 产品长度 : 40 mm [ 1.57 in ]

  • 产品宽度 : 13 mm [ .511 in ]

  • 端子和线圈间绝缘漏电 : 10 mm [ .394 in ]

  • 端子和线圈间绝缘间隙 : 10 mm [ .394 in ]

使用环境

  • 环境温度(最大值) : 70 °C [ 158 °F ]

操作/应用

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、交流

  • 驱动系统 : DC

包装特性

  • 封装方法 : Tube, 盒和管

其他

  • 端子电流类 (A): 5 – 10

  • 宽度类(机械) (mm): 12 – 16

  • 线圈功率额定值类 (mW): 600 – 800

  • 高度类(机械) (mm): 16 – 20

  • 绝缘间隙类 (mm): 8

  • 绝缘漏电类 (mm): 8

  • 环境温度类 (°C): -25 – 70

  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类 (V): 3500 – 4000

  • 长度类(机械) (mm): 35 – 40

产品合规性