该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

此产品已不再提供或不再推荐使用。

文档

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 标准

结构特性

  • 端子排列方式 : 1 Form C (CO)

  • 端子极数 : 1

电气特征

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 72

  • 线圈电阻 (Ω): 3100

  • 线圈电压额定值 (VDC): 15

  • 触点额定电流 (A): 1

  • 端子开关负载(最小值) : 10mA @ .02V

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 150

  • 端子开关电压(最大值) (VDC): 125

  • 端子电压额定值 (VAC): 150

  • 端子电压额定值 (VDC): 125

接触件特性

  • 端子材料 : PdNi+Au

操作/应用

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、直流

包装特性

  • 封装方法 : Tube

其他

  • 端子电流类 (A): 1

产品合规性