该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

电气特征

  • 阻抗 (Ω): 50, 75

接触件特性

  • 端子基材 : 黄铜

  • 端子类型 : 插针

  • 端子方向 : 直式

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合固定 : 不带

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

包装特性

  • 封装方法 : Tray

  • 封装数量 : 100

其他

  • 电介质材料 : PTFE

产品合规性