该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 工业面板插拔式

结构特性

  • 线圈特性 : UL 线圈绝缘类 F

  • 端子排列方式 : 4 Form C (4 CO)

  • 端子极数 : 4

  • 绝缘特性 : 端子和线圈间 5000 V 初始浪涌耐电压

电气特征

  • 端子极限断开电流 (A): 6

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 743

  • 线圈电阻 (Ω): 4845

  • 线圈电压额定值 (VDC): 60

  • 触点额定电流 (A): 6

  • 端子开关负载(最小值) : 1mA @ .02V

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 240

  • 端子电压额定值 (VAC): 240

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 1200

  • 相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 2500

  • 端子极限短时电流 (A): 300

  • 端子极限关合电流 (A): 12

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1200

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (V): 2000

主体特性

  • 产品重量 : 30 g [ 1.058 oz ]

接触件特性

  • 端子材料 : 银镍 90/10,镀金

端接特性

  • 继电器连接类型 : 插入式

机械附件

  • 产品安装类型 : 插座

尺寸

  • 产品高度 : 29 mm [ 1.14 in ]

  • 产品长度 : 28 mm [ 1.1 in ]

  • 产品宽度 : 22.5 mm [ .885 in ]

  • 端子和线圈间绝缘漏电 : 4 mm [ .157 in ]

  • 端子和线圈间绝缘间隙 (mm): 3

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 70

  • 环境温度(最大值) : 70 °C [ 158 °F ]

操作/应用

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、直流

包装特性

  • 封装方法 : 纸箱和纸管

其他

  • 端子电流类 (A): 5 – 10

  • 宽度类(机械) (mm): 20 – 25

  • 线圈功率额定值类 (mW): 600 – 800

  • 高度类(机械) (mm): 25 – 30

  • 绝缘间隙类 (mm): 2.5 – 4

  • 绝缘漏电类 (mm): 3 – 5.5

  • 长度类(机械) (mm): 25 – 30

产品合规性