该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

使用说明书

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 外壳

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 线到线

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 16

  • 行数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

接触件特性

  • 端子类型 : 插座

  • 端子布局 : 直插式

  • 壳体内的端子定位力 : 不带

  • 端子额定电流(最大值) (A): 7

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 接合固定类型 : 锁闩, 锁闩

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 面板安装特性 : 不带

  • PCB 安装对准 : 不带

  • 应力消除 : 不带

  • 接合固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 外壳材料 : 尼龙 - GF

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

尺寸

  • 线径 (mm²): .13 – .33

  • 线径 (AWG): 26 – 22

  • 连接器高度 : 6.6 mm [ .26 in ]

  • 连接器长度 : 41.15 mm [ 1.62 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 与机构/标准产品兼容 : CSA, UL

  • 灼热丝额定值 : 标准件 - 非灼热丝

包装特性

  • 封装方法 : 包装

  • 封装数量 : 1

产品合规性