该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到板

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

结构特性

  • 位数 : 4

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 水平

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 2.54 µm [ 100 µin ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插针

  • 端子额定电流(最大值) (A): 45

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • PCB 安装固定类型 : 固定支脚

  • 接合固定 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 带有

壳体特性

  • 外壳材料 : 聚酯 GF

  • 中心线(间距) : 10.16 mm [ .4 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : Box, Tube

产品合规性