该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 可密封 :

  • 主要锁定特性 : 锁定枪

  • 插座种类 : 180°

接触件特性

  • 压接类型 : F 型压接

  • 典型额定电流 (A): 65

  • 导线端子端接区域电镀材料 :

  • 端子制造 : 冲压成形

  • 端子大小 : 9.5mm

  • 端子类型 : 母端

  • 对接公端宽度 : 9.5 mm [ .374 in ]

  • 对接公端厚度 : .8 mm [ .031 in ]

  • 接触面电镀 : 锡 (Sn)

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

  • 产品端接到 : 导线

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : 4.6 – 6.6 mm [ .18 – .258 in ]

  • 线径 (AWG): 9 – 7

  • 线径 (mm²): 6 – 10

  • 线径查找 (mm²): 6, 8, 10

  • 线径查找 (AWG): 7, 8, 9

使用环境

  • 绝缘选项 : 非绝缘

  • 工作温度(最大值) (°C): 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130

  • 工作温度(最大值) (°F): 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266

  • 工作温度范围 : -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

操作/应用

  • 与电线基础材料兼容 :

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : LV214

包装特性

  • 封装方法 : Reel

  • 封装数量 : 500

其他

  • 端子传导 : 41 – 100 A(高功率)

产品合规性