该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • AMPMODU MOD II RECEPTACLE ASSEMBLY, HORIZONTAL, .100 CL, 2 ROW, CLOSED-ENTRY, ENG_CD_102084_AA.pdf 英文版本  

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装母端

  • 施加的压力 : 标准, 高

结构特性

  • 可堆叠 :

  • 位数 : 100

  • 行数 : 2

  • PCB 安装方向 : 直角

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 333

  • 绝缘电阻 (MΩ): 5000

主体特性

  • 连接器外形 : 标准

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 锡铅

  • 端子形状和构造 : 短点

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 2.54 – 5.08 µm [ 100 – 200 µin ]

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µin): 100 – 200

  • 接合方柱尺寸 : .64 mm [ .025 in ]

  • 端子接触部电镀材料 : 锡铅

  • 端子类型 : 插座

  • 端子额定电流(最大值) (A): 2

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 2.92 mm [ .115 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : .69 mm [ .027 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .2 mm [ .008 in ]

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 不带

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 不带

壳体特性

  • 外壳材料 : 聚酯 - GF

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

尺寸

  • 行间距 (mm): 2.54, 7.87

  • 行间距 (in): .31

  • PCB 厚度(建议) : 1.57 mm [ .062 in ]

  • 连接器高度 : 6.05 mm [ .238 in ]

  • 堆叠高度 : 8.13 mm [ .32 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

  • 壳体温度额定值 :

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 焊接工艺特性 : 板支座

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : CSA LR7189, UL E28476

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 20

  • 封装方法 : Box, Tube

产品合规性