该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 电力电缆终端技术 : 热收缩

  • 电缆屏蔽种类 : 导线

  • 绝缘 : 塑料

  • 每相伞数 : 3

  • 端接长度 (mm): 440

  • 包含机械式接管 :

  • 保存期限 : 无限制

结构特性

  • 芯数 : 1

电气特征

  • 电力电缆终端电压等级 (kV): ≤ 24

尺寸

  • 截面范围 (mm²): 400 – 800

  • 电力电缆终端绝缘直径 : 35.1 – 46.9 mm [ 1.381 – 1.846 in ]

  • 内伞径 : 120 mm [ 4.724 in ]

操作/应用

  • 应用类型 : 室外

行业标准

  • 设计说明书 : CENELEC HD 620 A2, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4

产品供货情况

  • 电力电缆终端产品供货情况 : ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

其他

  • 安装说明 : 英语

产品合规性