该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

无可用文档。 

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 墙面类型 : 单壁

电气特征

  • 工作电压(最大值) (kV): 1

主体特性

  • 流体类型 : 医疗液体, 水

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 收缩率 : 2:1

  • 主要产品材料 : 医用级交联含氟聚合物

  • 灵活性 : 柔性

尺寸

  • 原始内径(最小值) : 1 mm [ .04 in ]

  • 收缩后内径(最大值) : 12.8 mm [ .5 in ]

  • 恢复的壁厚(标称) : .25 mm [ .01 in ]

  • 恢复的壁厚(公差) : .48 mm [ .019 in ]

使用环境

  • 电阻属性 : 溅湿保护

  • 热缩管易燃性类型 : 非阻燃, 高阻燃性, 高阻燃性

  • 工组温度范围 (°C): -75 – 150

  • 收缩温度 (°C): 150

  • 收缩温度(最小值) (°C): 150

操作/应用

  • 机械阻力 : 冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体, 辐射灭菌

产品供货情况

  • 适用区域 : 全球, 全球

包装特性

  • 封装方法 : 切割件, 杆, 线轴, 线轴

其他

  • 产品来源 : US

产品合规性