该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

电气特征

  • 工作电压 (V): 600

主体特性

  • 线缆绝缘材料 : 辐照交联改性 ETFE 聚合物

  • 导体材料 : 镀银铜, 镀银铜

  • 电线颜色(基准) : 白色

  • 电线颜色(条纹) : 红色

尺寸

  • 线径 (AWG): 22

使用环境

  • 电缆类型 : 规格 55

  • 工组温度范围 (°C): -65 – 200

产品合规性