该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 显示器类型 :

电气特征

  • 线路电源电压要求 (VDC): -15 – 15, -12 – 12

  • 励磁电压 (Vrms): 3

信号特征

  • 通道数 : 1

  • 励磁频率 (kHz): 2.5 – 10

机械附件

  • Sensor Mount Type : Printed Circuit Board Edge or Terminal Block

使用环境

  • 工作温度范围 : -1 – 55 °C [ 30 – 130 °F ]

其他

  • 传感器类型 : 带 5 或 6 根导线的 LVDT 或 RVDT

产品合规性